เผยแพร่สินค้าของคุณ
ฝักบัวก้านแข็งขนาด 10X10 นิ้ว

ฝักบัวก้านแข็งขนาด 10X10 นิ้ว

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • Product familyShower
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rain Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)444
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • OmniClass Number23-31 17 13
  • OmniClass TitleShower Receptors