เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Product familyโถปัสสาวะชาย
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)925
  • กว้าง (มิลลิเมตร)375
  • ความลึก (มิลลิเมตร)445
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35.72
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals