เผยแพร่สินค้าของคุณ
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
    Cover Italia

    COVERLUX

    COVERLUX domes and continuous skylights are essential elements for the zenithal illumination of small and medium-sized production and commercial spaces. Made for thermoforming flat sheets in polymethylmethacrylate (COVERLUX PMMA) or compact U.V. polycarbonate Protected SHOCKPROOF (COVERLUX PC) transparent or opal white diffuser color that allows a uniform diffusion of light and a significant reduction of radiation and internal greenhouse effect. They are single, double or triple wall products. The skylights are thermoformed in modules with a constant pitch of 180/150 cm with end caps of variable length and allow the creation of luminous strips in full compliance with the design dimensions
    สเปคสินค้า
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.COVERLUX
    • Product familyCoverlux
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Domes - continous skylight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit