เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
    Cover Italia

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    As is well known, heat tends to stratify upwards. The creation of openings in the roof of the building, in association with the base, form a chimney effect that naturally extracts the heat allowing a recirculation of air and lowering the temperature inside the building. To create this phenomenon, COVERLUX / COVERPLUS domes and skylights can be equipped with a full-hole electric opening device or for individual modules. Made with frame and counterframe in standard or low heat transmission (B.T.T.) extruded natural aluminum. They are controlled by a 230 V single-phase motor with integrated limit switch with one or more thrust points or central gearmotor connected to rack units. The standard stroke is 30 cm, on request motors with stroke up to 100 cm or motors that allow the tilting of the mobile leaf up to 90 ° - 100 ° with the possibility of being powered at 24V for connection to the IRAI system and the insertion in an emergency disposal system of smoke and heat.
    สเปคสินค้า
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Product familyOpening system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit