เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
    Cover Italia

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Covered access from an internal and protected area prevents access by unauthorized personnel, limiting the risk of accidents and injuries. The opening device for the hatch is made with a natural aluminum frame and counterframe equipped with a locking / unlocking handle. The lifting of the mobile door, until reaching the maximum opening of about 90 ° degrees, occurs with the help of one or two gas springs based on the size of the dome. A richiesta è possibile creare la variante con l’apertura dall’esterno.
    สเปคสินค้า
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • Product familyOpening system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access to coverage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit