เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTICADUTA

    In compliance with the anti-fall safety rules and with what is reported in the European UNI EN 1873: 2016 (regulation of thermoformed domes) and 14963: 2007 (regulation of continuous thermoformed skylights), which prohibit declaring and considering these two types of coverage as fall protection Cover Italia designs, manufactures and installs its own certified fall arrest c / o Istituto Masini in Rho (MI). Made with 20/10 thick longitudinal profiles welded to electro-welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire, it is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2).
    สเปคสินค้า
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GRIGLIE-ANTICADUTA
    • Product familySafety
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anti-Fall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit