เผยแพร่สินค้าของคุณ
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
    Cover Italia

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Designed for environments where continuous natural ventilation is required, (for example ATEX environments), without the risk of water infiltration, the continuous ventilation towers are made with a supporting structure in natural aluminum tubular and fixed fins for permanent ventilation. Of varying height, the turrets can be supplied with anti-insect net, in monobloc modulki or modular modules for forometries of considerable length. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    สเปคสินค้า
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • Product familyOpening system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Continuous ventilation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit