เผยแพร่สินค้าของคุณ
B1-108 Expansion joints for floors
CPR GIUNTI

B1-108 Expansion joints for floors

Expansion joint system for floors for any kind of finishing surface.

Joint Width up to 90 mm

The aluminium profiles have multi holes support bases (with 10 mm. diam. holes). Standard length: 3,00 ml. The interchangeable flexible seal is made in EPDM (dutral), guaranteeing expansion and contraction of the joint, (resistant to atmospheric corrosion and temperature variations from -35°C to +120°C). The seal is available in rolls of up to 25 metres in length.

Insert colours: black

Installation of the expansion joint is using 7 fixing plugs every inear meter (1every 30 cm) alternately on each side of the profile.

สเปคสินค้า
  • Aluminium expansion joint profile B1 108/.. for joints width up to 90 mm with EPDM insert  black color.

    Total movement 28 (± 14) mm

    Load capacity

    Capable of supporting the weight of cars and trucks of a total weight of 35 kN with maximum wheel load of 11 kN, as well as light trailers and stretchers.

    Available installation height:  35, 50 mm.
    Other heights available upon request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B1-108
  • Product familyCPR FLOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion joints for floors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 DescriptionChloroprene and aluminium expansion joints
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้