เผยแพร่สินค้าของคุณ
Expansion joints for floors FF
CPR GIUNTI

Expansion joints for floors FF

Expansion joint system for finished floors.

Joint Width up to 50 mm

The aluminium profiles have multi holes support bases (with 10 mm. diam. holes). Standard length: 3,00 ml. The interchangeable flexible seal is made in EPDM (dutral), guaranteeing expansion and contraction of the joint, (resistant to atmospheric corrosion and temperature variations from -35°C to +120°C). The seal is available in rolls of up to 25 metres in length.

Insert colours: grey or black.

Installation of the expansion joint is using mechanical fixing plugs.

สเปคสินค้า
  • Aluminium expansion joint profile FF 100/50 for joints width of 50 mm with EPDM insert grey or black color.

    Total movement 14 (± 7) mm

    Load capacity

    Capable of supporting the weight of cars up to 6,5 kN wheel load of a total weight of 15 kN , as well as light trailers and stretchers.



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FF-Finished-Floor-Joints
  • Product family CPR FLOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Expansion joints for floors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 DescriptionChloroprene and aluminium expansion joints
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้