เผยแพร่สินค้าของคุณ
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 จาก 5 ดาว2.7(7 รีวิว)

    WORK PLATFORM <4000KG, Single mast A-drive

    The Alimak MC 650 is Alimak’s largest and most powerful mast climbing work platform. Engineered for efficiency, the MC 650 offers a high-quality vertical access solution for heavy applications with length from 4,4 m to 19,4 m and payload capacities of 2,230 kg to 3,630 kg.

    สเปคสินค้า
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ALIMAKMC650
      • Product familyBuidling Hoists
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Work platform
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-02-02
      • หมายเลขฉบับ1
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
      • IFC classificationObject