เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 1850SJ
Manlift Group

JLG 1850SJ

An ultra boom lift is required to carry or several construction and maintenance operations to work at height safely. Whether articulating or telescopic boom lift's, Manlift offers highly reliable and well maintained JLG boom lifts for rent so that people can work safely and efficiently at heights. The JLG 1850SJ is the largest telescopic boom lift offers working height of 58.56m with reliablity and safety. The JLG 1850SJ ultra boom lift is much faster to full height, so operators can spend more time working and less time positioning the boom. The axles take approximately one minute to extend or retract. They’re able to pivot in and out and do not telescope like extendable. The Telescoping jib and five section boom provides over 2.9million cubic feet of work area and greater ability to reach up and over. An LCD screen shows operators where they are in the work envelope along with other useful information.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-1850sj-telescopic-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultra Series Telescopic Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)