เผยแพร่สินค้าของคุณ
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500KG 2 CABINS

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • Product familyBuidling Hoists
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Buidling Hoists
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject