เผยแพร่สินค้าของคุณ
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 2800 MM
      • WIDTH: 1500 MM
      • HEIGHT: 2300 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1800 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALIMAKSCANDO650FC1839
    • Product familyBuidling Hoists
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Buidling Hoists
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject