เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12
Cramo

Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, PLATFORM WIDTH ≤ 120 CM, ELEC. < 10 M

  • Driveable at full height
  • Both inside and outside use with the same load capacity
  • Extended platform
  • Width of 1.2 m
  • Long working cycles


สเปคสินค้า
    • Length MM - 2460
    • Width MM - 1200
    • Height MM - 2380
    • Weight KG - 2630
    • Platform Height Max M - 10.15
    • Platform Capacity KG - 300
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAULOTTECOMPACT12
  • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Lifts Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject