เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    TELESKOPIC BOOM LIFT, DIESEL < 28 M

    Smooth and precise movements. Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise.


      สเปคสินค้า
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.HAULOTTEHT28RTJPRO
      • Product familyBoomlifts Telescopic
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Telescopic
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-06-22
      • หมายเลขฉบับ1
      ลิงค์
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
      • IFC classificationObject