เผยแพร่สินค้าของคุณ
HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA32 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Performance & ease of use Unrestricted working envelope with a max. 21.60 m horizontal outreach Unmatched versatility Outstanding rough terrain driving features: 4 wheel drive and steer, oscillating axle Excellent time to full height of 95 sec. thanks to fully proportional controls and simultaneous boom functions Optimized maintenance Exclusive modular basket quick and easy to repair Easy access to all components Self-diagnosis tool integrated on the lower control box Best safety feeling Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Most rigid boom
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ha32-rtj-pro
  • Product familyArticulating Booms
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diesel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK