เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
    Cramo

    Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10

    PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 9 M, WITH JIB

    • 3 m outreach vertical jib
    • Zero tail swing
    • Optimal agility in confined working areas


    สเปคสินค้า
      • Length MM - 2650
      • Width MM - 1000
      • Height MM - 1990
      • Weight KG - 2735
      • Platform Height Max M - 8
      • Horizontal Outreach M - 3.1
      • Platform Capacity KG - 227
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAULOTTESTAR10
    • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject