เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E
    Cramo

    Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 12E

    VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤12M WITH JIB

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 3650 MM
      • WIDTH: 1200 MM
      • HEIGHT: 1990 MM
      • WEIGHT: 4300 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.8 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 5.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.JLGTOUCAN12E
    • Product familyScissor and Vertical mast Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Mast lifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป