เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 12 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

    • Outstanding off-road capability
    • 4 wheel drive
    • Automatic differential loc
    • Excellent motor skills (40%
    • Ground clearance of 28 c
    • Robustness and ease of maintenanc
    • Shimming guards integrated in the templat
    • Durable and reliable des
    • Optimized accessibility to component
    • Integrated self-diagnosis tool
    • Exceptional productivit
    • Fully proportional control
    • Narrow turning radiu
    • Centralized cushioning during the descent and ascen
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.compact-12-dx
    • Product familyScissor Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์COMPACT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
    • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
    • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK