เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5

TELEHANDLER ROTATIONAL ≤6 TON ≤27m 4WD, 4WS STAGE V

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 8080 MM
    • WIDTH: 2500 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 18000 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MANITOUMRT2660ST5
  • Product familyHandlers Telescopic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handlers Telescopic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject