เผยแพร่สินค้าของคุณ
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Performance and productivity Best load capacities Rear axle lock and tilt corrector in standard Flow Sharing in standard enabling a simultaneous and proportional control of 4 movements Powerful and robust High strength monoblock chassis Rough terrain capacities Hydrostatic transmission and inching pedal Comfort and ergonomy Driving position reduces fatigue at work LMI easy to read including automatic cut off dangerous movements High safety cab Smart control 4 in 1 Joystick
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.htl-3617
  • Product familyTelehandlers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HTL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionLifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
  • OmniClass Number23-23 13 11 19
  • OmniClass TitlePlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK