เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5

TELEHANDLER ≤4 TON ≤10m 4WD 4WS STAGE V

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 6128 MM
    • WIDTH: 2334 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 7800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 9.64 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7.15 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MANITOUMT1033EASYST5
  • Product familyHandlers Telescopic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handlers Telescopic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject