เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MANITOUMT1440
  • Product familyHandlers Telescopic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handlers Telescopic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
  • IFC classificationObject