เผยแพร่สินค้าของคุณ
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤7m 4WD, 4WS

    สเปคสินค้า
      • LENGTH: 5940 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2500 MM
      • WEIGHT: 6700 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 6.9 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 3.9 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 1100 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MANITOUMT733EASY
    • Product familyHandlers Telescopic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handlers Telescopic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - รถกระเช้าเทเลแฮนด์เลอร์
    • IFC classificationObject