เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

สเปคสินค้า
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.NIFTY120TLP
  • Product familyBoomlifts Trailer Mounted
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Trailer Mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
  • IFC classificationObject