เผยแพร่สินค้าของคุณ
AS-63HD-1
AS-63HD-1
    Tadano [タダノ]

    AS-63HD-1

    TAKE POWER FOR A SPIN

    The new Tadano AS-63HD Heavy Duty changes the game for aerial work platforms everywhere.

    Traditionally, aerial work platforms have been filled with compromises. Weight limits, maneuverability, and other drawbacks that can make simple lifts more challenging, costing businesses time and resources.
    The new AS-63HD Heavy Duty crushes the old limits of AWPs by taking the maneuverability of a boom lift and fusing it with the power of a scissor lift. With a massive 2205 lb (1000 kg) of lifting capacity, 360° of continuous platform rotation and Tadano’s innovative 4-Motion Control for easy operation, it redefines what’s possible from a work platform.
    And makes lifting faster, easier and more powerful than ever before.

    สเปคสินค้า
    • Platform capacity: 2,205 lb (1,000 kg)
      Max. working height: 68' 8" (20.9 m)
      Max. platform height: 62' 8" (19.1 m)
      Max. horizontal outreach: 37' 4" (11.4 m)
      Boom extension: 17' 9" ~ 53' 2" (5.41 m ~ 16.21 m), -11° ~ 75°

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.as-63hd-1
    • Product familyAerial Work Platform
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self Propelled Aerial Work Platform
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6900
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12800
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า