เผยแพร่สินค้าของคุณ
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4
    Cramo

    Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR17 4x4

    ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 16 M

    สเปคสินค้า
      • WIDTH: 2000 MM
      • HEIGHT: 2100 MM
      • WEIGHT: 5000 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 9.1 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 225 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 225 KG
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NIFTYHR174X4
    • Product familyBoomlifts Articulated
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boomlifts Articulated Hybrid
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - กระเช้าไฟฟ้า
    • IFC classificationObject