เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    X-Chain 4x150W LED heavy duty is a 7 meter light mast without generator and with patented fall protection on the mast section that works in all positions. The fall protection prevent the mast from falling down if the wire breaks. X-Chain illuminates an area of 2400 m².
    สเปคสินค้า
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SATEMAXCHAIN4X150LED
    • Product familyTemporary Power
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lightning Towers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • IFC classificationObject