เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
    Crawford-EMEA
    Archived

    Crawford VL3016 vertical lifting fabric door

    Crawford VL3016 from ASSA ABLOY Entrance Systems is available in an extra corrosion-proof model for extremely corrosive environments. The door may be mounted on the inside or outside of a building, or in the actual door opening. Crawford VL3016 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The machine box and motor can be enclosed in various ways.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cra_3016_vl
    • Product familyIndustrial door, hangar door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical lifting fabric door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-09
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    สินค้าใกล้เคียง