เผยแพร่สินค้าของคุณ
DMC Output Card
Crestron Electronics Inc.

DMC Output Card

The Generic output card designed for use with card-based Crestron® DigitalMedia™ switchers (for example, the DM-MD8X8-CPU3). 

สเปคสินค้า
  • Key Features

    • Modular output card for card-based DigitalMedia™ switchers


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DMC-Output-Card
  • Product familyVideo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DigitalMedia Modular Matrix
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment