เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
    Crestron Electronics Inc.

    ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    The Crestron Ultimate in-ceiling woofer made by Origin Acoustics delivers the pinnacle of performance for demanding residential installations. Weatherized construction allows for use in a shower, sauna, locker room, yacht, and marine applications.

    The ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH includes mounting hardware, trim-ring kit, grilles and installation hardware.

    The ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH is part of the ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT that includes ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH as well.

    In the pre-construction phase, just the ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH can be installed, and once construction is finished, the ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH can be installed to complete the speaker setup.

    The installation process is simplified with built-in rails that secure the woofer enclosure directly to the ceiling joists, ensuring a level and secure fit.

    สเปคสินค้า
    • Key Features

      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ultimate-ic3-aw-sa-box-woofer-w-t-each
      • Product familyAudio
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Speakers - Residential
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-04-30
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)9.61
      • กว้าง (นิ้ว)9.61
      • ความลึก (นิ้ว)3.58
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      • น้ำหนัก3
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
      • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
      • OmniClass Number23-37 17 13 19
      • OmniClass TitleSpeakers