เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alaska
Alaska
Alaska
    Crossville

    Alaska

    Introducing the latest frontier in tile exploration: Alaska by Crossville. 

    This modern, terrazzo-look collection invites you to create uninhibited designs. The nature-inspired, tone-on-tone visuals of Alaska coordinate with other Crossville lines, and the vast size options, including our largest 24 x 48 field tile, allow uncharted possibilities. As light passes across the tiles, catch a glimpse of shine, thanks to the dual finish reminiscent of true terrazzo. 

    Digital Plus technology provides ultra-realistic graphics, and the quality of Crossville products guarantees a performance unheard of in traditional terrazzo materials. Alaska’s color palette offers versatile neutrals like no other. The range of field tile sizes⏤from 24 x 48 to 12 x 24 ⏤creates endless possibilities, especially when paired with one of the stunning mosaics, 2 x 2, or the new 12-piece polygon mosaic. Trim pieces of a 4 x 24 bullnose along with the 6 x 12 cove base round out installations in a beautifully finished style. Alaska's colors also coordinate with our Retro Active 2.0 collection.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้า
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alaska-porcelain-stone-tile
    • Product familyTile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain Stone
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring