เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cava
Crossville

Cava

With looks as good as natural stone delivered straight from the quarry, Cava brings you all of the style with unsurpassable performance. Utilizing state-of-the-art technology, each vein is rendered to remarkably authentic effect. The result? Supersized stone looks guaranteed to be even better than the real thing.

ติดต่อกับ Crossville

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cava-porcelain-panel
  • Product familyPanels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain Stone
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
  • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring