เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
Color Blox 2.0
    Crossville

    Color Blox 2.0

    Celebrate the enduring power and infinite possibilities of color with Color Blox 2.0. This fresh faced enhancement to the original Color Blox line reignites the collection with warmer, on-trend neutrals, as well as fresh blues and greens, and a cleaner white. This concrete inspired line brings a modern, clean sensibility to tile.

    Color Blox 2.0 is about more than just beautiful colors, it is also about functionality. This line brings to you a variety of sizes – 6x6, 12x12, 12x24, and an impressive *24x24 – all trim from cove bases and bull noses to corners and mosaics. Made in the USA, Color Blox 2.0 is Green Square Certified and Petal Certified by the International Living Future Institute, making it a beautiful responsible selection.

    Please note: 4 x 12 field tiles are only available by special order only.

    *24 x 24 field tiles are available in the following colors Boot Black, Cotton Sheets, I See the Moon, Mud Pie, Sandbox, Slinky, Tree House, Wet Clay.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-blox-porcelain-stone-2-point-0-tile
    • Product familyTile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain Stone
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring