เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legno Venezia
Legno Venezia
    Crossville

    Legno Venezia

    Dress floors and walls in a modern wood look with this versatile porcelain tile panel collection. The line’s fresh colors — Corda (rope), Fumo (smoke), and Sabbia (sand) — are neutral tones nuanced with the appearance of subtle knots and graining. Each hue is ideal for supporting overall design schemes in commercial or residential settings. The generously proportioned 1M x 3M panels are offered in lean profiles of 3+mm (for walls) and 5.6mm (for walls and floors) to skin surfaces for a stylish look of uninterrupted wood.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.legno-venezia-porcelain-panel
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain Stone
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring