เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
Oxide
    Crossville

    Oxide

    Oxide collection evokes metal that has reacted to sunlight and has been exposed to the weather over time. This collection was devised to embellish settings with character, which has surprisingly become the solution for a total look. Please note, that panels in this collection that have a 5.6mm thickness are special order and may require up to 16 - 20 week lead time.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.oxide-porcelain-panel
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain Stone
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass TitlePorcelain Tile Flooring