เผยแพร่สินค้าของคุณ
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
Retro Active 2.0 and Patterns
    Crossville

    Retro Active 2.0 and Patterns

    Retro Active 2.0 porcelain tile answers any design challenge. The line’s 13 through-body hues come in polished and unpolished finishes, as well as the linear Pattern texture. 7 diverse sizes invite mixing and matching with modularity, and the ample trim package offers fully finished looks. Interplay the options to bring interactive style to your next project.

    ติดต่อกับ Crossville

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.retro-active-2-point-0-patterns-porcelain-stone-tile
    • Product familyTile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Porcelain Stone
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13 11
    • OmniClass TitleCeramic Mosaic Tile Flooring