เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    The Vertical Lift Hydraulic System offers a unique blend of space saving and towering beauty. Designed to lift open, straight up, within the incorporated mounting frame, the Vertical Lift System offers a solution which projects neither to the exterior, nor to the interior, eliminating any conflicts with both exterior awnings or furniture, and any interior HVAC, lighting or fire suppression.

    Available in custom sizes from counter-top application to two-story atriums, the Vertical Lift System provides an impressive visual statement supported by well-engineered operation.

    สเปคสินค้า
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Total security without the use of locking mechanisms. The hydraulic cylinders draw the system panels closed with 1,000+ lbs. of force, creating a tight seal around the perimeter
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • Remotely mounted power unit
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • The use of hydraulics eliminates the need for limit switches
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hydraulic-vertical-lift-door-system
    • Product familyHydraulic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verticl Lift System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001521
    • ชื่อ ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePanel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)