เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
    Crown Doors

    Bi-Fold Electric Window System

    The Bi-Fold Electric System utilizes electric actuators in place of hydraulic cylinders, offering a more affordable option for smaller openings, while remaining totally secure without the use of locking mechanism. This system is offered in custom sizes, designed to fit your specific needs and is well suited for everything from commercial food service to private residential pass-through.

    สเปคสินค้า
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The electric actuators draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • The use of electric actuators eliminates the need for limit switches
      • Max. ranges from 10′ x 6′-6″ high to 13′ x 5′ high
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sst-ii-electrically-actuated-bi-fold-door-system
    • Product familyElectric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BI-Fold System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001521
    • ชื่อ ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePanel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)