เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    The patented Single-Swing Hydraulic System opens vertically, allowing smooth, quiet access between environments with just the press of a button. By incorporating the Single-Swing System, the barrier between interior and exterior vanishes, letting the ambience of the outdoors flow in.

    The Single-Swing Hydraulic System utilizes hydraulic cylinders allowing for larger openings and heavier cladding/covering materials, and remains totally secure without the use of a locking mechanism. This system is offered in custom sizes, designed to fit your specific needs and is well suited for everything from private residential to large commercial storefront entry to industrial sizes.

    สเปคสินค้า
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges to 40′ x 25' high
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.the-hydraulic-single-swing-door-system
    • Product familyHydraulic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Swing System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC001521
    • ชื่อ ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePanel Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)