เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 800 & 850 Durafront Doors
C.R. Laurence

Series 800 & 850 Durafront Doors

3/16" (4.8 mm) Wall Thickness
  • Series 800 Medium Stile, Series 850 Wide Stile
  • Lifetime Warranty on Corner Construction
  • Mechanically Fastened and Welded Corners
  • Heavy-Duty Hinges, Pivot Sets, or Continuous Gear Hinge
Durafront Doors and Frames are fabricated from tubular aluminum extrusions with a wall thickness of 3/16" (4.8 mm). These extra strong, long-lasting entrance packages are ideal for locations subjected to extremely high traffic flow. Durafront Entrance Packages are offered for center and offset hung doors. Offset hung doors are supplied with a pair and a half of heavy-duty hinges, pivot sets, or a continuous gear hinge.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crl-usalum-series-800-850
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Doors And Frames
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง