เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
    Cubit

    Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm

    3.1 จาก 5 ดาว3.1(15 รีวิว)
    The sofa by Cubit® When design is versatile but never arbitrary, then it’s Cubit®. The modular sofa system by Cubit® is convincing in any dimension, for any use and style. And this is the reason: the minimalist language of form develops out of the technical construction. The slot-in system is essential to each element apart from the ottoman. An L-shaped bentwood connects the seat and the backrest and side elements. The five basic types can be configured to over 300 models.
    สเปคสินค้า
    • The sofa is made from polyurethane foam (no springs). The seat and the backrest are assembled using a glue-laminated L-shaped MDF connector. Several layers of foam of various densities guarantee a sofa which is both comfortable and robust. The covers of the modular sofa are fully removable and suitable for dry-cleaning. Simply detach the velcro fastenings connecting the backrest and the seat and open the zipper under the seat. Remove the covers of the sofa and take them to the dry-cleaners.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CU_X_40
    • Product familySofa
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cushion
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - อุุปกรณ์ตกแต่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (36)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (24)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (41)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)