เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 6"
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 6"
Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 6"
    Cuprum

    Fachada MC450 - AD - Básico Estructural de 6"

    Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (>500 Hurricane) Air infiltration P5(>3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE5 (<2.5 Very High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_mc450ad_solucion_estructural_6_pulgadas_premium
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationWall