Fireframes® Designer Series die-rolled steel profile doors are full-lite, fire-rated doors with the appearance of narrow-profile aluminum storefront doors. A sleek alternative to typical hollow metal doors, Fireframes Designer Series doors feature precise edges, professional finish, and the narrowest sightlines available with a fire rating. Pre-hung, pre-finished and easy to install, Fireframes Designer Series doors complement adjacent non-fire-rated doors and can elevate the aesthetics of your project.
Fireframes Designer Series with monolithic glass and Fireframes Designer Series with Insulated Glass Units have both earned a Living Building Challenge Red List Approved Declare Label. These Declare labels can be used for building projects seeking to achieve either the Living Building Challenge or LEED green building rating systems.
KEY FEATURES
|
|
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|
กาตาร์ | โคลอมเบีย | แคนาดา | อียิปต์ |
คูเวต | ชิลี | สหรัฐอเมริกา | |
จอร์แดน | บราซิล | ||
ซาอุดีอาระเบีย | โบลิเวีย | ||
ตุรกี | ปารากวัย | ||
บาห์เรน | เปรู | ||
ปาเลสไตน์ | เวเนซุเอลา | ||
เยเมน | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | ||
เลบานอน | อาร์เจนตินา | ||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อุรุกวัย | ||
อิรัก | เอกวาดอร์ | ||
โอมาน |