เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
Serie 45 - Puerta Batiente CE
    Cuprum

    Serie 45 - Puerta Batiente CE

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_puerta_batiente_serie_45CE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
    • IFC classificationDoor