LiftMaster’s ® Custom Solutions are integrated packages, assuring seamless integration of a motorized Commercial Door System. The combination of advanced technology, features and accessories provided by LiftMaster simplifies the process of determining the best solution to meet your specific automatic door operator application.
Ideal for increased door weight and frequency of cycles, LiftMaster medium-duty commercial door operators make a strong addition to any facility.
FEATURES
Business Safety and Security
Security+® - Built-in 3-Channel Security+ Receiver allows you to learn/program up to 20 LiftMaster 315 MHz remote controls.
Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.
Commercial Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.
Timer to Close - Integrated timer-to-close programmable from 5 to 60 seconds in 5-second increments. Allows for timed automatic door closure after the door reaches the fully open position.
Commercial Power
115 Volts - 1/2 HP, 115V single-phase motor
NEC Class - 24V NEC Class 2 control circuit
Commercial Accessories
Single Button Control - Single button control provides an additional input for single-button control functionality. Required for installation of any external radio receiver.
Auxilliary Limit Switches - Auxiliary limit switches provide additional limit switches with dry form C contacts at the open and closed door positions to control lights, heaters and dock levelers.
Interlock Switch - Interlock switch disables the operator control circuit when door is locked, preventing damage to the door and operator.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |