เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica
    Cuprum

    Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica

    online sliding system 70mm central knot It allows to maximize the glazing capacity up to 24mm, increasing the thermal and acoustic performance. Recessed reinforcement system with straight aesthetics Its leaves weighing up to 280 kg allow maximum dimensions of 1500 mm wide x 2600 mm high mosquito net option
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9, 14 and 24mm Water resistance A4 (300 a 500 Storm) Air infiltration P4(9 a 3 Storm) Static air pressure V4 196 a 232 Edification) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_puerta_corrediza_serie_100AR_Clasica
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    เม็กซิโก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)