เผยแพร่สินค้าของคุณ
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
Ply Gem

1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX

4.0 จาก 5 ดาว4.0(9 รีวิว)

1500 Series Windows

NEW CONSTRUCTION — VINYL

Trust 1500 vinyl windows to deliver all the benefits of durable, low-maintenance vinyl with stylish options, helpful features and energy-efficient glass packages.

1500 Sliding Window

Smooth Operation. Sash glide smoothly on wide brass rollers.

Fingertip Convenience. Dual pull/push rails provide easy access to slide the sash.

Weather-resistant. Sash interlock provides a tight seal against rain and wind.

Reliable Safeguard. Enhanced security cam locks meet AAMA forced entry requirements. ADA-accessible and auto-lock options also available.

Easy Cleaning. Operable sash can be removed for cleaning.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1500_series-triple-operating-even-xox
  • Product familyWindows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1500 Vinyl Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows