เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 100 AR - Ventana fija
Cuprum

Serie 100 AR - Ventana fija

Eurovent premium - series 45, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 18mm).
สเปคสินค้า
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cuprum_ventana_fija_serie_100AR
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
เม็กซิโก

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)