เผยแพร่สินค้าของคุณ
Serie 80 - Ventana fija
Serie 80 - Ventana fija
Serie 80 - Ventana fija
    Cuprum
    Archived

    Serie 80 - Ventana fija

    Eurovent premium - series 80, fixed window. finishes White Coating 100, Mill finish 0 and Europe Gray Coating 737. Glazing (6mm and 24mm).
    สเปคสินค้า
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cuprum_ventana_fija_serie_80
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเม็กซิโก
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)